Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSFTB16 picture- challenge-com
NSYSFTB16
2 emelő rúd 1600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Area PanelSeT
Category Emelő tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Emelőrúd
Application Többcélú
Szerelési hely Szekrény felső része
Rögzítés Közvetlen szerelés a standard zárra
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFHD
PanelSeT PanelSeT SFM
Készülék összetétel 2 emelőrudak
Rögzítőelemek
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus M12
Állandó engedélyezhető teljesítmény 2000 kg
Hossz Névleges: 1600 mm
Valós: 1595 mm
Magasság 60 mm
Mélység 60 mm
Átmérő 32 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,500 cm
1. csomag szélessége 12,000 cm
1.csomag hossza 177,000 cm
1. csomag súlya 27,100 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 44,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 200,000 cm
2. csomag súlya 572,000 kg