Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSLCKP picture- challenge-com
NSYSLCKP
Fő ajtó retesz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelés másodlagos ajtóhoz
Application Autóipari
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely F? tokozat ajtaján
Rögzítés Közbens? keresztrúd
Illeszt?profil
Termék kompatibilitása Allen Bradley (1494 VH11) kapcsolók
Schneider Electric kapcsolók
Siemens (FH0H) kapcsolók
Square D (9422 A1) kapcsolók
Készülék összetétel Rögzítőelemek
Közbenső központi álló
Kapcsoló és hálózati aljzat
2 x lezáró fedél
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - ajtó elhelyezés
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 22,500 cm
1. csomag súlya 176,000 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 2
Garancia
Garancia 18 months