|
|
|
NSYSMEC65
Teli kábelbevezető lemez (600*500) SM
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SM
|
Szerelési hely
|
Alul
Felső
|
Kábeltömítés típusa
|
Szabvány
|
Kábelbemenet
|
Sima
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Magasság
|
20 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Mélység
|
Névleges : 500 mm
Valós : 350 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,000 cm
|
1.csomag hossza
|
39,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,436 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
29,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
45,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
28,720 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
10
|
Garancia
|
|