Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSNM6 picture- challenge-com
NSYSNM6
1/4 fordulatos vándoranya M6
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Anya és alátét
Anwendung Többcélú
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Menet típusa M6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 3,200 cm
1. csomag súlya 21,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 9,000 cm
2. csomag hossza 15,000 cm
2. csomag súlya 208,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 330
3.csomag magassága 20,000 cm
3. csomag szélessége 20,000 cm
3. csomag hossza 30,000 cm
3. csomag súlya 7,100 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months