|
|
|
NSYSPF4200
Mells? lábazat (400*200)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Oszloptalp harántmerevít?
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzít?elemek
4 hullámos cs?
4 sarok burkolata
2 el?lapok 35 mm-es DIN sínnel
2 hátsó rész
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
|
Szerelési támogatás
|
Talapzat oldalrészek
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzít? készlettel - szerkezeten elhelyezés
|
Szín
|
Szürke (RAL 7023)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Állandó megengedhető terhelés
|
1300 kg
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 400 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 (COM vezeték)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
21,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,500 cm
|
1.csomag hossza
|
41,500 cm
|
1. csomag súlya
|
6,400 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
56
|
2.csomag magassága
|
100,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
371,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
43
|
Garancia
|
|