Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSPMP25120 picture- challenge-com
NSYSPMP25120
Részleges szerelőlap (247*1105)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelőlemez leírás Részleges tér
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Rögzítőelemek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Magasság Névleges: 250 mm
247 mm
Szélesség Névleges: 1200 mm
1105 mm
Különböző sajátosság Vízszintes rögzítés keresztsíneken
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 27,500 cm
1.csomag hossza 112,500 cm
1. csomag súlya 6,300 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 50,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 267,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem