|
|
|
NSYSPS8100
2 oldalsó lábazati elem (800*100)
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában négy héten belül kiszállítják
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Side plinth
|
Application
|
Cellás alkalmazás
PC alkalmazás
Prisma alkalmazás
Többcélú
Elektronikus alkalmazás
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 hullámos cső
2 oldalpanelek
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Szerelési támogatás
|
Elülső talapzat
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Szín
|
Szürke (RAL 7023)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 (COM vezeték)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
66,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,963 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
55
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
174,965 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
21
|
Garancia
|
|