Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSQCR65120 picture- challenge-com
NSYSQCR65120
2 kétsoros gyorsrögzítésű keresztsín (1200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Gyors keresztsínek
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Szerelési hely Szekrényszerkezeten
Keresztsínek között
Szerelési támogatás Illesztőprofil, SM szekrényeken
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 keresztsínek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal
A kábelcsatorna léceire csiptetve - szerkezeten elhelyezés
Beállítás 25 mm-es osztásonként állítható
Sorok száma 2
Maximális terhelés 50 kg
Magasság Névleges: 1200 mm
Hasznos: 1110 mm
Szélesség 65 mm
Mélység 27 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 117,000 cm
1. csomag súlya 2,704 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 48,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 149,000 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 20
Garancia
Garancia 18 months