Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYST30M6S picture- challenge-com
NSYST30M6S
Önmetsző Torx csavar T30 (M6x12) 100db / klt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csavarhúzó
Anwendung Többcélú
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Mennyiség készletenként 100 darabos készlet
Hossz 14 mm
Menet típusa M6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,200 cm
1. csomag szélessége 1,200 cm
1.csomag hossza 2,000 cm
1. csomag súlya 5,100 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 6,000 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 10,500 cm
2. csomag súlya 544,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 1200
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 6,788 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1
Garancia
Garancia 18 months