|
|
|
NSYSTMP8280
Perforált szerelőlap 825, 800-as szekrénybe
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerel?lemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerel?lemez leírás
|
Telequick perforációs
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
Rögzít?elemek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
|
Magasság
|
Rögzítő központi részek: 800 mm
825 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
708 mm
|
Kivágási méretek
|
11 x 26 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
71,000 cm
|
1.csomag hossza
|
82,500 cm
|
1. csomag súlya
|
4,500 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
89,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
268,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|