Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSUCR40110 picture- challenge-com
NSYSUCR40110
2 egy soros univerzális keresztsín 1100
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Univerzális keresztsín
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing - H: 1100 mm
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Szerelési hely Keresztsínek között
Szerelési támogatás Illeszt?profil, SM szekrényeken
Készülék összetétel Rögzít?elemek
2 keresztsínek
4 tartók
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal
Beállítás 25 mm-es osztásonként állítható
Sorok száma 1
Maximális terhelés 30 kg
Magasság Névleges: 1100 mm
Hasznos: 1007 mm
Szélesség 40 mm
Mélység 27 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 6,000 cm
1.csomag hossza 102,000 cm
1. csomag súlya 1,998 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 113,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 14
Garancia
Garancia 18 months