Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYSUCR90100 picture- challenge-com
NSYSUCR90100
2 három soros univerzális keresztsín (1000)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Univerzális keresztsín
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing - H: 100 mm
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Szerelési hely Keresztsínek között
Szekrényszerkezeten
Szerelési támogatás Illesztőprofil, SM szekrényeken
Készülék összetétel Rögzít?elemek
2 keresztsínek
4 tartók
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarokkal
Beállítás 25 mm-es osztásonként állítható
Sorok száma 3
Maximális terhelés 70 kg
Magasság Névleges: 1000 mm
Hasznos: 907 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 27 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 91,000 cm
1. csomag súlya 2,726 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 126
2.csomag magassága 92,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 356,000 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 19
Garancia
Garancia 18 months