|
|
|
NSYSUCR90220
2 három soros univerzális keresztsín (2200)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Univerzális keresztsín
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 2200 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Szerelési hely
|
Keresztsínek között
Szekrényszerkezeten
|
Szerelési támogatás
|
Illesztőprofil, SM szekrényeken
|
Telepítési irány
|
Függ?leges
|
Készülék összetétel
|
Rögzít?elemek
2 keresztsínek
4 tartók
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Beállítás
|
25 mm-es osztásonként állítható
|
Sorok száma
|
3
|
Magasság
|
Névleges: 2200 mm
Hasznos: 2107 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
211,500 cm
|
1. csomag súlya
|
6,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
84,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
2. csomag hossza
|
220,000 cm
|
2. csomag súlya
|
632,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|