Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTBP292412T picture- challenge-com
NSYTBP292412T
Ipari műanyag doboz 291x241x128 alacsony átlátszó fedéllel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa TBS
Készülék alkalmazás Többcélú
Category Ipari doboz
Magasság 291 mm
Szélesség 241 mm
Mélység 128 mm
Belső magasság 275 mm
Belső szélesség 225 mm
Belső mélység 120 mm
Szekrény szerelése Falra szerelt
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 takarólemez
4 fedőcsavar
Test típusa Egy darabban öntött
Ajtó típusa Alacsony átlátszó fedél
Fedél rögzítés Műanyag csavarok
Retesz típusa Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető alkatrészek Borítás elveszthetetlen csavarokkal
Kiegészítő jellemzők
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szín Szürke (RAL 7035)
Átlátszó zöld
Szabványok IEC 62208
UL 508, E típus
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
UL-Aex
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Szerelési hely Szabadtéri (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Nettó súly 1,12 kg
Környezet
IP védettségi fok IP669 conforming to NEMA 4X
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Tűzellenállási képesség 960 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
Operating temperature -25…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,500 cm
1. csomag szélessége 25,000 cm
1.csomag hossza 31,000 cm
1. csomag súlya 1,160 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 41,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 7,814 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 137,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 106,314 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months