Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTCM274 picture- challenge-com
NSYTCM274
4 szárnyas csavarból álló készlet
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa Csavarhúzó
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Menetes zárócsavar
Készülék alkalmazás Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés fedélre
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS
Készülék összetétel 4 csavarok
Mélység 100 mm
Magasság 15 mm
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Anyag Műanyag
Zárolási típus Szárnyas fej
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 16,000 cm
1.csomag hossza 15,000 cm
1. csomag súlya 20,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8