|
|
|
NSYTJ5020
Védőtető (500*200)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
Védőkupak
Rögzítőelemek
Használati utasítás
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral - csavartípus M6
|
Magasság
|
36 mm
|
Szélesség
|
Valós: 509 mm
Névleges: 500 mm
|
Mélység
|
Névleges : 200 mm
|
Nettó súly
|
2,1 kg
|
Szerelési átmérő
|
8 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,500 cm
|
1.csomag hossza
|
53,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,920 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
100,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
205,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|