Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTPLS1827 picture- challenge-com
NSYTPLS1827
Átlátszó fedél PLS 18x27x4.5
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Fedél
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS
Készülék összetétel 1 takarólemez
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szín Átlátszó zöld
Rögzítési mód Csavarokkal
Magasság 180 mm
Szélesség 270 mm
Mélység 45 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 18,000 cm
1.csomag hossza 27,000 cm
1. csomag súlya 252,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 112
2.csomag magassága 84,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 59,480 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8