|
|
|
NSYTPLS3654A
Átlátszó fedél PLS 36x54x9.5
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mells?
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLS
|
Készülék összetétel
|
1 takarólemez
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szín
|
Átlátszó zöld
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
360 mm
|
Szélesség
|
540 mm
|
Mélység
|
95 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,000 cm
|
1.csomag hossza
|
53,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,226 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
107,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
53,600 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|