Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRACPK22 picture- challenge-com
NSYTRACPK22
Véglap 2,2 mm direkt rugós egyszintes sorkapocshoz 1x1 csatlakozás 2,5 mm2
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékkompatibilitás TRR benyomható - késes kapcsoló sorkapocs
TRR benyomható - eltávolítható hordozó leválasztása sorkapocs
Vastagság 2,2 mm
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete 2,5 mm²
Number of connections 2
Mérési bemenet száma 2
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Nettó súly 2,4 g
Szín Szürke
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.csomag hossza 6,200 cm
1. csomag súlya 2,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 5,000 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 15,000 cm
2. csomag súlya 115,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 450
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 1,240 kg