Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRAFTGN picture- challenge-com
NSYTRAFTGN
Vizsgálóadapter 4 mm-es lyukú vizsgáló aljzathoz zöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve TR
Termék vagy alkatrész típusa Adapterek összekötősín rendszerekhez
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Mérési tartozék
Termékkompatibilitás TRV csavaros bekötés sorkapocs, length = 100,8 mm
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete 6 mm²
Number of connections 2
Mérési bemenet száma 6
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Nettó súly 2,36 g
Szín Zöld
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,76 cm
1. csomag szélessége 0,76 cm
1.csomag hossza 5,59 cm
1. csomag súlya 2 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 17 cm
2. csomag súlya 25 g