|
|
|
NSYTRALR62
Szűkítő híd Rugós sorkapocshoz 6-2,5/4 mm2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szűkítő
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV rugós sorkapocs - passthrough sorkapocs
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
6 mm²
|
Number of connections
|
3
2
|
Mérési bemenet száma
|
2
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Termék súlya
|
3,7 g
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,25 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,27 cm
|
1.csomag hossza
|
3,05 cm
|
1. csomag súlya
|
4 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
17 cm
|
2. csomag súlya
|
46 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 3. csomagban
|
10
|
3.csomag magassága
|
1,6 cm
|
3. csomag szélessége
|
3 cm
|
3. csomag hossza
|
3,1 cm
|
3. csomag súlya
|
40 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Garancia
|
|