Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRAPR24 picture- challenge-com
NSYTRAPR24
Elválasztó lap 2mm rugós egyszintes sorkapocshoz 2x2 csatlakozás 2,5 mm2
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa Partíció
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Termékkompatibilitás TRV rugós sorkapocs sorkapocs, length = 72 mm
TRR benyomható sorkapocs, length = 72 mm
Vastagság 2 mm
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete 2,5 mm²
Number of connections 3
4
Mérési bemenet száma 2
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Nettó súly 6,7 g
Szín Szürke
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,300 cm
1. csomag szélessége 4,000 cm
1.csomag hossza 9,200 cm
1. csomag súlya 4,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 27,000 cm
2. csomag súlya 207,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 700
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,239 kg