|
|
|
NSYTRP43BL
Direkt rugós egyszintes átkötőkapocs 1x2 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 32A-es kék
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Készülék rövid neve
|
TRR
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Sorkapocs típusa
|
Passthrough
|
Sorkapocs szint
|
1
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Névleges keresztmetszet
|
4 mm²
|
Hosszúság
|
66,5 mm
|
Szín
|
Kék
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
6,2 mm
|
Magasság
|
36,5 mm
|
Csatlakozás típusa
|
1 x benyomható: felfelé
2 x benyomható: terhelésoldali
|
Number of connections
|
3
|
Csatlakozási pozíció
|
Fels?
|
Mérési bemenet száma
|
2
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,2…4 mm², rugalmas nélkül
0,2…6 mm², tömör kábelvéggel
0,8…4 mm², rugalmas kábelvéggel
0,2…4 mm², tömör nélkül
|
Vezetékhosszúság
|
12 mm
|
Szerszám típusa
|
Szondák csatlakoztatása: szerszám nélkül
Szétkapcsolás: lapos fejű csavarhúzó
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
800 V megfelel EN/IEC 60950
600 V CSA-Ex
600 V UL-Aex
|
Névleges áramerősség
|
32 A megfelel EN/IEC 60950
30 A CSA-Ex
30 A UL-Aex
|
Anyag
|
Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Réz ötvözet: csatlakozó és csavar
Réz ötvözet: kommunikációs kimenet
Króm bevont: rugók
|
Dielektromos veszteség
|
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
|
Dielektromos állandó
|
3,7 20 °C-on stabilizáció után
|
Ellenállóképesség
|
10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
|
Felületi ellenállás
|
1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
|
Kúszási ellenállás
|
500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
|
Tűzkésleltetés
|
V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
|
Nettó súly
|
11,3 g
|
Tartománykompatibilitás
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P25M
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva Styl
PrismaSeT XS
TeSys
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
|
Dielektromos szilárdság
|
1000 V megfelel IEC 60243-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,762 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,556 cm
|
1.csomag hossza
|
6,858 cm
|
1. csomag súlya
|
9,072 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
5 cm
|
2. csomag szélessége
|
7 cm
|
2. csomag hossza
|
27 cm
|
2. csomag súlya
|
615 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
6
|
Garancia
|
|