Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRP43PE picture- challenge-com
NSYTRP43PE
Direkt rugós egyszintes földelőkapocs 1x2 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 zöld-sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Készülék rövid neve TRR
Sorkapocs típusa Védőföldelés
Sorkapocs szint 1
Szerelési mód Klipszes
Névleges keresztmetszet 4 mm²
Hosszúság 66,5 mm
Szín Zöld-sárga
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szélesség 6,2 mm
Magasság 36,5 mm
Csatlakozás típusa 1 x benyomható: felfelé
2 x benyomható: terhelésoldali
Number of connections 3
Csatlakozási pozíció Felső
Mérési bemenet száma 2
Kábelkeresztmetszet 0,08…6 mm², tömör
0,2…4 mm², rugalmas kábelvéggel
0,08…4 mm², rugalmas nélkül
Vezeték csupaszítási hossz 12 mm
Szerszám típusa Szétkapcsolás: lapos fejű csavarhúzó
Szondák csatlakoztatása: szerszám nélkül
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Dielektromos veszteség 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
Dielektromos állandó 3,7 20 °C-on stabilizáció után
Ellenállóképesség 10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
Felületi ellenállás 1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
Kúszási ellenállás 500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
Tűzkésleltetés V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
Nettó súly 14,4 g
Tartománykompatibilitás PrismaSeT G
PrismaSeT P25M
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva Styl
PrismaSeT XS
TeSys
Termék kompatibilitása Spacial szekrény
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
GOST
CSA-Ex
LROS (Lloyds register of shipping)
Dielektromos szilárdság 1000 V megfelel IEC 60243-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,6 cm
1. csomag szélessége 3,5 cm
1.csomag hossza 6,7 cm
1. csomag súlya 12 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 4,7 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hossza 32 cm
2. csomag súlya 648 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 250
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,568 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 6
Garancia
Garancia 18 months