|
|
|
NSYTRV22M
Miniatűr csavaros egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 24A-es
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mini csatorna
|
Készülék rövid neve
|
TRV
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Sorkapocs típusa
|
Passthrough
|
Sorkapocs szint
|
1
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Névleges keresztmetszet
|
2,5 mm²
|
Hosszúság
|
30 mm
|
Szín
|
Szürke
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
5,2 mm
|
Magasság
|
34 mm
|
Csatlakozás típusa
|
1 x csavaros bekötés: felfelé (M3)
1 x csavaros bekötés: terhelésoldali (M3)
|
Number of connections
|
2
|
Csatlakozási pozíció
|
Oldalsó
|
Mérési bemenet száma
|
1
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,14…4 mm², tömör kábel kábelvéggel
0,2…2,5 mm², rugalmas kábel kábelvéggel
0,14…4 mm², tömör kábel kábelvég nélkül
0,14…4 mm², rugalmas kábel kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5…0,6 N.m
|
Vezetékhosszúság
|
9 mm
|
Szerszám típusa
|
Szondák csatlakoztatása: csavarhúzó
Szétkapcsolás: csavarhúzó
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
600 V CSA-Ex
500 V megfelel EN/IEC 60950
600 V UL-Aex
500 V megfelel ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Névleges áramerősség
|
24 A megfelel EN/IEC 60950
20 A UL-Aex
20 A CSA-Ex
20 A megfelel ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Anyag
|
Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Réz ötvözet: csatlakozó és csavar
Réz ötvözet: kommunikációs kimenet
Króm bevont: rugók
|
Dielektromos veszteség
|
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
|
Dielektromos állandó
|
3,7 20 °C-on stabilizáció után
|
Ellenállóképesség
|
10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
|
Felületi ellenállás
|
1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
|
Kúszási ellenállás
|
500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
|
Tűzkésleltetés
|
V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
|
Tartománykompatibilitás
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P25M
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva Styl
PrismaSeT XS
TeSys
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
VDE
UL-Aex
CSA-Ex
|
Dielektromos szilárdság
|
1000 V megfelel IEC 60243-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,0 cm
|
1.csomag hossza
|
3,3 cm
|
1. csomag súlya
|
5,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
5,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
2. csomag hossza
|
14,7 cm
|
2. csomag súlya
|
264,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,566 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
5
|
|
|