Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTRV44DPE picture- challenge-com
NSYTRV44DPE
Csavaros kétszintes földelőkapocs 1x1 csatlakozás 6,2 mm 4 mm2 zöld-sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Készülék rövid neve TRV
Sorkapocs típusa Védőföldelés
Sorkapocs szint 2
Szerelési mód Klipszes
Névleges keresztmetszet 4 mm²
Hosszúság 69,9 mm
Szín Zöld-sárga
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szélesség 6,2 mm
Magasság 65 mm
Csatlakozás típusa 1 x csavaros bekötés: felfelé
1 x csavaros bekötés: terhelésoldali
Number of connections 2
Csatlakozási pozíció Oldalsó
Mérési bemenet száma 4
Kábelkeresztmetszet 0,14…6 mm², tömör
0,2…4 mm², rugalmas kábelvéggel
0,14…6 mm², rugalmas nélkül
Meghúzási nyomaték 0,6…0,8 N.m
Vezeték csupaszítási hossz 9 mm
Szerszám típusa Szondák csatlakoztatása: csavarhúzó
Szétkapcsolás: csavarhúzó
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Dielektromos veszteség 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
Dielektromos állandó 3,7 20 °C-on stabilizáció után
Ellenállóképesség 10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
Felületi ellenállás 1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
Kúszási ellenállás 500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
Tűzkésleltetés V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
Nettó súly 23,3 g
Tartománykompatibilitás PrismaSeT G
PrismaSeT P25M
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
TeSys
Mureva Styl
PrismaSeT XS
Termék kompatibilitása Spacial szekrény
Környezet
Terméktanúsítványok LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
CSA-Ex
DNV-GL
UL-Aex
Dielektromos szilárdság 1000 V megfelel IEC 60243-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 31,6 cm
1. csomag súlya 23 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 7 cm
2. csomag szélessége 8 cm
2. csomag hossza 32 cm
2. csomag súlya 1,205 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 5,191 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Szénlábnyom (kg.eq.CO2) 6
Garancia
Garancia 18 months