Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTSACRNC picture- challenge-com
NSYTSACRNC
Műanyag kábelbevezető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Kábel tömít?lemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezel? tartozék
Application Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT CRN
Szerelési hely Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa Biztonsági szelep
Kábelbemenet 2 kitörés Pg 11
2 kitörés Pg 21/11
4 kikönnyítés Pg 13,5
5 kikönnyítés Pg 16
4 kikönnyítés Pg 29/16
2 kitörés Pg 36/29
Készülék összetétel Rögzít?elemek
1 lemezek
1 külön tömítőgyűrű
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Tömítés: polietilén (PE) hab
Lemez: ABS 30% üvegszállal
Kiegészítő jellemzők
Szín Lemez: szürke (RAL 7035)
Kivágások száma Előre jelzett furat
Magasság 163 mm
15 mm
Szélesség 360 mm
Valós: 380 mm
Mélység 163 mm
Nettó súly 0,272 kg
Vastagság 1 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,500 cm
1. csomag szélessége 16,500 cm
1.csomag hossza 36,000 cm
1. csomag súlya 278,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,370 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 70,960 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142