Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYTVR12 picture- challenge-com
NSYTVR12
2 megerősített függőleges sín (1200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Tea
Device application Többcélú
Enclosure nominal dimensions - H: 1200 mm
Rögzítés Többpontos rögzítésű sín
Vázszerelő készlet álló elemei
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Készülék összetétel 2 függőleges
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Horganyzott
Beállítás Mélysége 25 mm-enként állítható alagútanyákkal
Magassága 2,5 mm-enként állítható negyedfordulatú anyákkal
Magasság 1200 mm
Valós: 1075 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 34 mm
Vastagság 2 mm
Kivágási méretek 13 x 11 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 6,000 cm
1.csomag hossza 108,000 cm
1. csomag súlya 3,240 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 50,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 337,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 23
Garancia
Garancia 18 months