Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYVA2712MA picture- challenge-com
NSYVA2712MA
Szekrényajtó, átlátszó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó/ablak kontakt
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLS
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Moduláris készülékhez
Szerelési hely Telepítés ajtóra vagy panelre
Készülék összetétel 1 csatlakozó burkolat
Anyag Átlátszó zöld polikarbonát + 20% FG
Zárolási típus Lezárható
Retesz csőzár nélkül
Összesen 18 mm-es modulok 12
Kiegészítő jellemzők
Magasság 78 mm
Szélesség 235 mm
Mélység 25 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 26,000 cm
1. csomag súlya 162,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 29,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 59,500 cm
2. csomag súlya 8,825 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 105,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 84,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d