Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYVA276MA picture- challenge-com
NSYVA276MA
Szekrényajtó, átlátszó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó/ablak kontakt
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Thorsman Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLS
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Moduláris készülékhez
Szerelési hely Telepítés ajtóra vagy panelre
Készülék összetétel 1 csatlakozó burkolat
Anyag Átlátszó zöld polikarbonát + 20% FG
Zárolási típus Retesz cs?zár nélkül
Lezárható
Összesen 18 mm-es modulok 6
Kiegészítő jellemzők
Magasság 78 mm
Szélesség 130 mm
Mélység 25 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 13,000 cm
1. csomag súlya 89,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 9,555 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 50,220 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d