|
|
|
NSYVDM8UF
19" keret CRN-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os tartó
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 400 mm W: 600 mm D: 200 mm
- H: 400 mm W: 600 mm D: 250 mm
|
Polctípus
|
Rögzített
|
Szerelési hely
|
Szekrény elülső része
Lépcsős csúszka
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT VDM
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 1 3-pólusú mágneskapcsoló
|
19”-os egységek száma
|
8
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Társított szekrény típusa
|
Fali szekrény
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
Állítható mélység, 12,5 mm-es lépésekben, a lépcsős csúszkán
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
3 kg egységenként
|
Magasság
|
Névleges: 400 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Mélység
|
420 mm
|
Vastagság
|
2 mm
|
Nettó súly
|
2,3 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
42,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,284 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
160
|
2.csomag magassága
|
100,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
378,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|