Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYZA273G picture- challenge-com
NSYZA273G
ZA lábalzat PLA szekrényhez H200W744D250
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Oszloptalp
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Készülék összetétel Rögzít?elemek
2 el?lapok 35 mm-es DIN sínnel
2 oldalsó felosztás
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
Szín Talpazat: szürke (RAL 7035)
Magasság 200 mm
Szélesség 744 mm
Mélység 250 mm
Környezet
IP védettségi szint IP44
IK védelmi fokozat IK10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,650 cm
1. csomag szélessége 2,200 cm
1.csomag hossza 7,600 cm
1. csomag súlya 6,035 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959