Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYZHPLA103G picture- challenge-com
NSYZHPLA103G
Magasítókeret PLA műanyag szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Oszloptalp
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 porcelán alátét
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Hátlemezekre csavarozva - szekrény alsó része elhelyezés
Rögzítő készlettel - padlón elhelyezés
Szín Talpazat: szürke (RAL 7035)
Magasság 900 mm
Mélység 1035 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,0 cm
1. csomag szélessége 95,0 cm
1.csomag hossza 108,0 cm
1. csomag súlya 21,32 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 82,0 cm
2. csomag szélessége 100,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 140,92 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959