Schneider-Electric Challenge Com
 
NSYZZ2126VHD picture- challenge-com
NSYZZ2126VHD
Lábazat HD ventillált 200x1250x620
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Application Kültéri nagy igénybevétel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szell?ztetett oszloptalp oldalpanel
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
2 oldalsó felosztás
1 rozsdamentes acél rovar szűrő
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLA
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
Szín Talpazat: szürke (RAL 7035)
Magasság 200 mm
Szélesség 1250 mm
Mélység 620 mm
Környezet
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529 (áramot vagy feszültséget mérő áramkör)
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 42,000 cm
1.csomag hossza 129,000 cm
1. csomag súlya 9,950 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 62,500 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 130,000 cm
2. csomag súlya 125,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959