|
|
|
NSYZZ254VHD
Szellőztetett lábazat ZZ 200x500x420mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Application
|
Kültéri nagy igénybevétel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szellőztetett oszloptalp oldalpanel
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
2 oldalsó felosztás
1 rozsdamentes acél rovar szűrő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLA
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
|
Szín
|
Talpazat: szürke (RAL 7035)
|
Magasság
|
200 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Mélység
|
420 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529 (áramot vagy feszültséget mérő áramkör)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
81,0 cm
|
1.csomag hossza
|
46,0 cm
|
1. csomag súlya
|
7,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|