Schneider-Electric Challenge Com
 
NU270360M picture- challenge-com
NU270360M
Cover frame, New Unica, 1 gang, 3 modules, gold and beige
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád New Unica
Készülék alkalmazás Felszerelés
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Esztétikai név Unica Studio Metal
Sorolás száma 1-es sorolás
Telepítési irány Vízszintes
Megszakító típusa Single
Modulok száma 3 modul
Rögzítési mód Csavarok
Színárnyalat Arany
Dekoráció színe Bézs (RAL 1013)
Kiegészítő jellemzők
Anyag Polikarbonát + 20% FG: intermediate plate
Felületkezelés Csiszolt felület
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Szabványok IEC 60669-1
IEC 60884-1
Szélesség 120 mm
Magasság 85 mm
Mélység 10 mm
Nettó súly 0,027 kg
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Környezet
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP22
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,1 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 12 cm
1. csomag súlya 22 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 13 cm
2. csomag szélessége 12,3 cm
2. csomag hossza 18,5 cm
2. csomag súlya 322,2 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,019 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1