|
|
|
NU270758M
Cover frame, New Unica, 1 gang, 7 modules, copper and black
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
New Unica
|
Készülék alkalmazás
|
Felszerelés
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Esztétikai név
|
Unica Studio Metal
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Telepítési irány
|
Vízszintes
|
Megszakító típusa
|
Single
|
Modulok száma
|
7 modul
|
Rögzítési mód
|
Csavarok
|
Színárnyalat
|
Copper
|
Dekoráció színe
|
Black (RAL 7021)
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG: intermediate plate
|
Felületkezelés
|
Csiszolt felület
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Szabványok
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Szélesség
|
210 mm
|
Magasság
|
85 mm
|
Mélység
|
10 mm
|
Nettó súly
|
0,037 kg
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK04
|
IP védettségi fok
|
IP22
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
21 cm
|
1. csomag súlya
|
36 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,2 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,8 cm
|
2. csomag hossza
|
24,8 cm
|
2. csomag súlya
|
281,3 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
10
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
877,6 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|