Schneider-Electric Challenge Com
 
NU316130 picture- challenge-com
NU316130
Switch, New Unica, 1-pole 1-way, 16AX, 1 module, aluminium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád New Unica
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus
Technológia típusa Elektromechanikus
Kapcsolási funkció Egypólusú
Billentyűk száma 1
Készülék alkalmazás Világításvezérlés
Színárnyalat Alumínium
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Névleges áram 16 A
16 AX
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Elektromos élettartam 5000 ciklus
20000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési ellenállás > 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság 2000 V
Minimális terhelésmegszakítási képesség 200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
A használat feltétele Beltéri/kültéri
Nyitási távolság > 3 mm
Működtetőszerkezet Billentyű
Modulok száma 1 modul
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet 0…4 mm² merev kábel
0…4 mm² rugalmas kábel
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap
Felületkezelés Fényes
Felületkezelési mód Festett
Rögzítési mód Rápattintható
Szélesség 22,5 mm
Magasság 45 mm
Mélység 34,25 mm
Beágyazási mélység 21,15 mm
Nettó súly 0,0197 kg
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -5…50 °C
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
2006/42/EK irányelv a gépekről
EMC/EN/IEC 61547
Terméktanúsítványok CE
AENOR
EAC
NF
VDE
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Környezet
IP védettségi fok IP50
IK védettségi fok IK04
Környezeti jellemző Ablaktisztító folyadék
UV-álló
Fehérítő
Folyékony szappan
Aceton
Alkohol
Benzin
Olaj
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 2,25 cm
1.csomag hossza 4,5 cm
1. csomag súlya 17 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 8,2 cm
2. csomag szélessége 17,7 cm
2. csomag hossza 18,5 cm
2. csomag súlya 424 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 400
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 9,183 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1