|
|
|
NU341918
New Unica - 1 x RJ45 socket - 2 m - Cat. 6 - FTP - straight - shutter - white
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
New Unica
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék alkalmazás
|
Kommunikáció
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 8 Cat.6 < 250 MHz
|
Tartozék
|
Véd?fül
Címketartó
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs hálózat típusa
|
10GBASE-T
|
Kommunikációs port protokoll
|
ATM 155 Mbps
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Aljzatszám
|
1
|
A lábnyom típusa
|
Infraplus
|
Csatlakozó típusa
|
S-One
|
Kábel árnyékolás típusa
|
S/FTP
|
Vezetékek elrendezése
|
Árnyékolt csavart érpár
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Kompressziós kábelsaru/gy?jt?sín
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Telepítési irány
|
Egyenes
|
Anyag
|
Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Mélység
|
40,5 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Beágyazási mélység
|
40,5 mm
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK02
|
A környezeti leveg? h?mérséklete m?ködés közben
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-5…35 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
45,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
2. csomag hossza
|
26,000 cm
|
2. csomag súlya
|
517,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,600 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Körkörösségi profil
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|