Schneider-Electric Challenge Com
 
NU553030 picture- challenge-com
NU553030
New Unica - KNX Push Button single aluminium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád New Unica
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Busz típusa KNX
Színárnyalat Alumínium
Tartozék Felhasználói kézikönyv
Rögzítőkeret
Set of 10 symbols
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása KNX
Készülék felszerelése Süllyesztett
Technológia típusa Elektronikus
Rendelkezésre álló funkció PWM
Pulse edges, 2-byte telegram
Modulok száma 2 modul
Billentyűk száma 1
Átviteli közeg Csavart pár
A FUNKCIÓ gombok száma 2
Vezérlő típusa Billentyű
Fedél típus Label holder
Működési mód KNX buszrendszer
Helyi jelzés 2 kék LED
Rögzítési mód Csavarok
Anyag Műanyag csillogó
Felületkezelési mód Festett
Magasság 74,6 mm
Szélesség 74,6 mm
Mélység 37,5 mm
Beágyazási mélység 24 mm
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,0 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 115,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,473 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Acbb6e90-7e4f-457d-8a9d-c6e0f4ce54a5
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.