Schneider-Electric Challenge Com
 
NU986518 picture- challenge-com
NU986518
NU Vakfedél,1M,fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád New Unica
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Vakfedél
Modulok száma 1 modul
Készülék bemutatása Fedlap
Rögzítési mód Rápattintható
Színárnyalat Fehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Fényes
Felületkezelési mód Kezeletlen
Anyag Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap
Mélység 22,5 mm
Szélesség 17 mm
Magasság 45 mm
A csomagolás típusa Tasakos
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Környezet
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,200 cm
1. csomag szélessége 2,300 cm
1.csomag hossza 4,500 cm
1. csomag súlya 6,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 12,700 cm
2. csomag szélessége 12,400 cm
2. csomag hossza 18,500 cm
2. csomag súlya 182,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 360
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 3,993 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
Fenntartható csomagolás Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Szénlábnyom (kg.eq.CO2) 1
Az újrahasznosított műanyagtartalom minimális százalékos aránya 12