Schneider-Electric Challenge Com
 
OVA44013 picture- challenge-com
OVA44013
OVA Exiway Light vészvilágítási lámpa, IP65, IK09, 1-3 óra, 120-250 lm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Exiway
Termék neve Exiway One
Termék vagy alkatrész típusa Emergency luminaire
Készülék alkalmazás Anti-panic lighting
Funkció Standard
Operational mode Karbantartott
Olajszigetelésű transzformátor
Akkumulátorok száma 1 x 3,2 V 1,5 AH lítium
Színárnyalat Fehér
Fényforrás 9 x LED 0.3 W
Láthatósági határ 20 m
Fényforrás színe Neutral
Szerelvény kiegészítő információk 2 vezeték csatlakozás
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Falon kívül
Rögzítés Fal
Álmennyezet
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Teljesítményigény VA-ban 24,3 VA olajszigetelésű transzformátor
23,9 VA karbantartott
Teljesítményigény W-ben 1 W olajszigetelésű transzformátor
1,9 W karbantartott
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
LED lifespan 100000 óra
Tesztfunkció Kézi, önteszt
Önszabályozás 1 h
1.5 h
2 h
3 h
Töltési idő 12 óra
Fényteljesítmény 600 mm mély ház: 250 lm for 1 h
600 mm mély ház: 200 lm for 1.5 h
600 mm mély ház: 150 lm for 2 h
600 mm mély ház: 120 lm for 3 h
Fenntartó mód: 150 lm
Helyi jelzés LED
Anyag Polikarbonát + 20% FG önkioltó
Magasság 112 mm
Mélység 32 mm
Szélesség 229 mm
Termék súlya 0,37 kg
Környezet
IP védettségi fok IP65
IK védettségi fok IK09
Tűzállóság 850 °C
Terméktanúsítványok CE
ENERGY STAR (USA)
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben 0…40 °C
Szabványok EN 60598-2-2: III
EN 60598-2-8
EN 62471
UL 94 V5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 12,000 cm
1.csomag hossza 23,500 cm
1. csomag súlya 414,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,849 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 90,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 137,584 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Kivehető akkumulátor User replaceable
Garancia
Garancia 18 months