Schneider-Electric Challenge Com
 
OVA53160 picture- challenge-com
OVA53160
OVA Exiway Smartled DiCube védőrács, IK10 védelemhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Exiway
Termék vagy alkatrész típusa Véd?tet?
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Világítás tartozék
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Exiway Exiway Smartled szünetmentes tápegység
Anyag Acél
Magasság 178 mm
Szélesség 356 mm
Mélység 73 mm
Nettó súly 0,575 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,8 cm
1. csomag szélessége 18,1 cm
1.csomag hossza 36,0 cm
1. csomag súlya 600,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,411 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Vizsgálat alatt