|
|
|
OVA53175
OVA Exiway Smartexit DiCube elválasztó készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Exiway
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Függeszt? készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Exiway Exiway Smartexit Dicube vészkijárat jelzése
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
30,5 cm
|
1. csomag súlya
|
500,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,441 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|