Schneider-Electric Challenge Com
 
PKF16G723 picture- challenge-com
PKF16G723
MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető egyenes aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP67, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 2P + E
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Közvetlen
[In] névleges áramerősség 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 200...250 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 6 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 1…4 mm²
Termék súlya 0,148 kg
Alapméretek 65 x 85 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Kék
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,1 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 8,9 cm
1. csomag súlya 136,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 12,4 cm
2. csomag szélessége 26,8 cm
2. csomag hossza 26,8 cm
2. csomag súlya 1,472 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 30
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 4,903 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 5
Garancia
Garancia 18 months