Schneider-Electric Challenge Com
 
PKF16W435 picture- challenge-com
PKF16W435
MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP44, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhet?
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 380...415 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 6 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 1…4 mm²
Kábel küls? átmér?je 21 mm
Menet típusa M25
Nettó súly 0,27 kg
Magasság 120 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 116 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Vörös
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,000 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 15,000 cm
1. csomag súlya 232,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 17,500 cm
2. csomag szélessége 26,500 cm
2. csomag hossza 27,000 cm
2. csomag súlya 1,555 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 12
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,548 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 8
Garancia
Garancia 18 months