|
|
|
RE48AML12MW
HARMONY Time 48x48mm panelre szerelhet? multifunkciós id?relé, 2 CO, 5A, 24-240VAC/DC 11 t?s
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony XA2
|
Villamos csatlakozás
|
Dugaszolható a csatlakozás el?zetes kábelezése nélkül 11 tüske
|
Szélesség
|
48 mm
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Panel-mounted/plug-in timer relay
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Relé
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O id?zített kontaktusok, AgNi (kadmiummentes)
|
Komponens neve
|
RE48A
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.5...3 s
5...300 s
0.2...12 s
0.5...30 perc
2...120 s
0.05...3 s
0.2...3 s
0.02...15 s
2...120 s
5...300 s
0.5...30 s
5...300 perc
2...120 perc
0.2...12 perc
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
|
Feszültségtartomány
|
0,85...1,1 Us AC
0,9...1,1 Us DC elkülönítetlen
|
[In] névleges áram
|
5 A
|
Kiegészítő jellemzők
Termék homloklap mérete
|
48 x 48 mm
|
Vezérlés típusa
|
Választókapcsoló, 2 állásos homloklap
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó
|
Ismétlési pontosság
|
Legnagyobb beállított érték +/- 0,2%-a megfelel IEC 61812-1
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0,02%/°C a legnagyobb beállított értékre megfelel IEC 61812-1
|
Feszültség ingadozás
|
Legnagyobb beállított érték +/- 0,2%-a /V -48...240 V
Legnagyobb beállított érték +/- 1%-a /V -24...48 V
|
Időkésleltetés állítási pontossága
|
+/- 5% a méréshatárra -25 °C küls? megfelel IEC 61812-1
+/- 10% a méréshatárra -25 °C küls? megfelel IEC 61812-1
|
Time delay type
|
Power on-delay - A- Power on-delay relay
Interval - B- Single interval relay w/ control signal
Kikapcsolás késleltetés - C- Off-delay relay w/ control signal
Symmetrical flashing - Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)
|
Legkisebb impulzusszélesség
|
20 ms
|
Reset idő
|
25 ms de-energetizációkor
|
Megszólalási id?tartam
|
55 ms
|
Munkaszakasz tényez?
|
100 %
|
Teljesítményigény VA-ban
|
6 VA -240 V
|
Teljesítményigény W-ben
|
2 W -240 V
|
Megszakítóképesség
|
1250 VA
|
Minimális kapcsolási áram
|
100 mA
|
Maximális kapcsolási áram
|
5 A
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC SELV
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus
|
Mechanikai tartósság
|
30000000 ciklus
|
Kimeneti feszültség
|
240 V -5 A AC-12
30 V -2 A DC-14
240 V -1,5 A AC-15: B300
|
Jelölés
|
CE
|
Átmeneti ellenállás
|
1 kV differenciál módú megfelel IEC 61000-4-5 level 3
2 kV közös módú megfelel IEC 61000-4-5 level 3
|
Rögzítés
|
Alaplap
Panel szerelés: termékkel szállított rendszer
|
Helyi jelzés
|
Kimeneti jel: 1 LED (+32 csatornás kijelz?)
Villogás: id?zítés folyamatban: LED portonként (zöld)
Nyitott áramkör: LED portonként (zöld)
|
A funkció elérhető
|
A- Power on-delay relay-2 C/O
B- Single interval relay w/ control signal-2 C/O
C- Off-delay relay w/ control signal-2 C/O
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-2 C/O
|
Vezérlő típusa
|
Tesztgomb nélkül
|
Nettó súly
|
0,14 kg
|
Tű alakja
|
Hengeres
|
Number of functions
|
4
|
Környezet
Páratartalom ingadozás
|
Legnagyobb beállított érték +/- 0,05%-a /%RH megfelel IEC 61812-1
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
5 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
2 kV 1 perc megfelel IEC 61812-1
|
Védelem elektromos sokk ellen
|
4 kV kett?s szigetelés megfelel IEC 60664-1
4 kV kett?s szigetelés megfelel IEC 61812-1
|
Szabványok
|
IEC 61812-1
EN 50081-2
99/5/EEC
89/336/EEC
EN 50082-2
IEC 60669-1, 1998-Ed.3 + A1, 1999
73/23/EWG
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
cULus 508
CSA-Ex
C-Tick.1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-20…50 °C
|
IP védettségi szint
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (tokozat)
IP51 megfelel MSZ EN 60529 (el?lap)
|
Rezgési ellenállás
|
0.35 mm konstans amplitúdó (f= 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Relatív páratartalom
|
93 % kontaktuspaszta nélkül megfelel IEC 60068-2-30
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-3
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-3
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 26 MHz ? 1 GHz megfelel IEC 61000-4-4
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV megfelel IEC 61000-4-4 4-es szint (közvetlen érintkezés)
|
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség
|
10 V (0,15...8 MHz) megfelel IEC 61000-4-8
|
Feszültségesés immunitás
|
30 % / 10 ms megfelel IEC 61000-4-12
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
B osztály 0,15...80 MHz megfelel EN 55022 FCC A osztály
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,2 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
130 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,35 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
Eacae435-a913-4cb7-91f9-1611e08cac07
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
37
|
Garancia
|
|