Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

RM17UAS14 |
Schneider-Electric Challenge Com
 
RM17UAS14 picture- challenge-com
RM17UAS14
Harmony Control feszültségfigyelő relé, 1CO, 5A, 12VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Control Relays
Relé típusa Feszültségfigyelő relé
Termék vagy alkatrész típusa Feszültség konvertáló
Termék specifikus alkalmazás Egyfázisú és egyirányú tápfeszültséghez
Relé megnevezése RM17UAS
Relé monitorozott paraméterek Túlfeszültség és feszültségesés érzékelés
Time delay Állítható 0.1...10 s, 0 + 10 % Tt- time delay upon fault
Kapcsolási teljesítmény [VA] 1250 VA
Mérési terjedelem 9...15 V DC
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Kiegészítő jellemzők
Reset idő 1500 ms időkésleltetés biztonsági kimenetei
Maximális kapcsolási feszültség 250 V automatikus kalibráció
Minimális kapcsolóáram 10 mA -5 V DC
Maximális kapcsolási áram 5 A automatikus kalibráció
Betáplálási feszültség korlátok 7…20 V DC elkülönítetlen
Maximális fogyasztás [W] 1 W DC
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás 20 ms -12 V
Kimeneti érintkezők 1 C/O
Névleges kimeneti áram 5 A
Hiszterézis 5…20 % közül beállított küszöb
Mérési pontosság +/- 10 % (végkitérési érték)
Polaritás Nem reverzibilis polaritás az egyenáram-forráson
Delay at power up 1000 ms DC
Ismétlési pontosság +/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
+/- 1 % esetén időkésleltetés kimenetei
Mérési hiba < 1 % teljes tartományon belül tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
0,2%/°C sorkapocs fedéllel
Minőségi címkék CE
Szigetelési ellenállás > 500 mOhm -500 V DC megfelel IEC 60255-6
> 500 mOhm -500 V DC megfelel IEC 60664-1
Üzemelési helyzet Tetszőleges pozíció nélkül
Helyi jelzés Betáp ON: LED (zöld)
Relé kimenet (REL): LED (+32 csatornás kijelző)
Túlfeszültségi kategória III conforming to IEC 60664-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60664-1
400 V megfelel IEC 60664-1
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 12) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 14) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
Burkolat anyaga Önkioltó műanyag
Rögzítő tartó 35 mm szimmetrikus DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
Elektromos tartósság 100000 ciklus
Mechanikai tartósság 30000000 ciklus
Működési ráta <= 360 művelet/óra teljes skála
Felhasználási kategória AC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-12 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-15 megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Un] rated nominal voltage , self-powered táp
Vezérlő típusa Tesztgomb nélkül
Szélesség 17,5 mm
Nettó súly 0,08 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
EN 50081-2 conforming to IEC 61000-6-3
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to NF E 09-031
Működési környezeti levegő hőmérséklet -20…50 °C
Rezgési ellenállás 0.35 mm konstans amplitúdó (f= 5…57,6 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 57,6…150 Hz) conforming to IEC 60255-21-1
Ütésállóság 60 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Szabványok IEC 60255-7 3. kategória
Terméktanúsítványok CSA-Ex
C-Tick.1
GOST
UL-Aex
GOST
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Relatív páratartalom 95 % -55 °C megfelel IEC 60068-2-30
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (ház)
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
Irányelvek 73/23 / EEC - kisfeszültségű direktíva
89/336/EEC - elektromágneses kompatibilitás
Dielektromos tesztfeszültség 2 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60255-6
2 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60664-1
Veszteségmentes lökéshullám 4 kV megfelel IEC 60255-6
4 kV megfelel IEC 60664-1
4 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,600 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 9,600 cm
1. csomag súlya 85,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 48
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,492 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 5e3fdf99-611b-4d07-ad17-6eba84ab488b
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 24
Garancia
Garancia 18 months