|
|
|
RMCV60BD
HARMONY Analog feszültség konverter, bemenet: 0-50V/0-300V/0-500V, kimenet: 0-10V/0-20mA/4-20mA, elválasztott
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Analog
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültség/áram átalakító
|
Analóg bemenet típusa
|
Feszültség 0...300 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
Feszültség 0...50 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
Feszültség 0...500 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
|
Analóg kimeneti típusa
|
Áram 0...20 mA <= 500 Ohm kapcsolható
Áram 4...20 mA <= 500 Ohm kapcsolható
Feszültség 0...10 V >= 100 kOhm kapcsolható
|
Kiegészítő jellemzők
Védelem típusa
|
Rövidzárvédelem a kimeneten
Tápegységen felcserélt pólusok elleni védelem
Túlfeszültség
|
Abnormal analogue output voltage
|
-15...0 V, amennyiben nincs bemenet bekötve vagy vezetékszakadás
|
Abnormal analogue output current
|
-30…0 mA, kiválasztott kimenet 0...20 mA, amennyiben nincs bemenet bekötve vagy vezetékszakadás
4…30 mA, kiválasztott kimenet 4...20 mA, amennyiben nincs bemenet bekötve vagy vezetékszakadás
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen +/- 20 %, szigetelt
|
Áramfelvétel
|
<= 70 mA esetén feszültség kimenet
<= 90 mA esetén áramkimenet
|
Helyi jelzés
|
Betáp ON: LED (zöld)
|
Mérési hiba
|
+/- 5% a méréshatárra -20 °C (temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,2% a méréshatárra -20 °C
+/- 0,6% a méréshatárra -60 °C
|
Hőmérsékleti együttható
|
200 ppm/°C
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1 x 23 mm²
2 x 100 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1,1 N.m
|
Jelölés
|
CE
|
Átmeneti ellenállás
|
0,5 kV ideig 1,2/50 µs megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
2 kV
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal (szerelőlapot rögzítő keret)
Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 21,6 év
B10d = 20000
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60595-2-1
IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
GOST
CSA-Ex
|
IP védettségi szint
|
IP20 (sorkapocs)
IP51 (tokozat)
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
850 °C megfelel UL94 (anyag V0)
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
5 Gn konstans gyorsulás (f= 10…100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV (felsorolásban) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 3A szint
8 kV (levegőben) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 3A szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (1 kV bemeneten/kimeneten)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (2 kV betápláláson)
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
CISPR11
CISPR22, 1 csoport – B osztály
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C egymás melletti szerelés
0…60 °C 2 ciklus / csoport
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,2 cm
|
1. csomag súlya
|
115,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
47
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,07 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
752
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
105 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
23
|
Garancia
|
|