|
|
|
RPM21B7
RPM teljesítményrelé, 2CO, 15A, 24VAC, tesztgombbal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Sorozatnév
|
Teljesítményrelé
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dugaszolható szilárd állapotú relé
|
Készülék rövid neve
|
RPZ
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V AC 50/60 Hz
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
15 A --40…55 °C
|
Állapot LED
|
Nincs
|
Vezérlő típusa
|
Lezárható tesztgomb
|
Felhasználási tényező
|
20 %
|
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja
|
Sík
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV ideig 1,2/50 µs
|
Érintkezők anyaga
|
AgNi
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
15 A -277 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
15 A -29,5...31,6 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
15 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
15 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
7,5 A -250 V (AC-1) NC megfelel IEC
7,5 A -29,5...31,6 V (DC-1) NC megfelel IEC
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V megfelel IEC
|
Resistive load current
|
15 A -250 V AC
15 A -29,5...31,6 V DC
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
3750 VA
420 W
|
Legkisebb kapcsolási képesség
|
170 mW -10 mA, 17 V
|
Működési ráta
|
<= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
|
Average coil consumption in VA
|
1,1 -60 Hz
|
Kioldási feszültségküszöb
|
>= 0,15 Uc AC
|
Operate time
|
20 ms 0 állapotban
|
Release time
|
20 ms 0 állapotban
|
Average coil resistance
|
177 Ohm -20 °C +/- 15 %
|
Névleges üzemi feszültség korlátok
|
19.2...26.4 V AC
|
Védelmi kategória
|
RT I
|
Tesztszintek
|
B. szint csoportos szerelés
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
B10d = 100000
|
Nettó súly
|
0,036 kg
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Környezet
Dielektromos szilárdság
|
1500 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2000 V AC tekercs és érintkező között mellett megerősített szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alap szigetelés
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61812-1
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…55 °C
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
|
Degree of protection (Housing only)
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
37,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
12,500 cm
|
2. csomag súlya
|
388,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,811 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
14
|
Garancia
|
|